Norge - Norsk

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Svart

ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Produktbeskrivelse

Compact, track projector, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Trådløs driver Interact System klar, 4000 lm, 4000 lm, 32 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102316
Full bestillingskode: 872016901336000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102316 no_NO pdf 409.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102316_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102316_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH IES
Revit-fil
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH 910505102316 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH LDT