Norge - Norsk

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 5200 lm, 2700 K, Bredstrålet, Hvit

ST780T 49S/827 PSU WB FG WH

Produktbeskrivelse

Performance, track projector, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 5200 lm, 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Bredstrålet, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505101438
Full bestillingskode: 871869997752800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505101438 no_NO pdf 271.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505101438_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505101438_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH IES
Revit-fil
ST780T 49S/827 PSU WB FG WH 910505101438 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH LDT