Norge - Norsk

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28 W, 2700 lm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Svart

ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH

Produktbeskrivelse

Compact, track projector, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Trådløs driver Interact System klar, 2700 lm, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Bredstrålet, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102315
Full bestillingskode: 872016901335300

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102315 no_NO pdf 408.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102315_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102315_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH IES
Revit-fil
ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH 910505102315 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH LDT