Philips GreenSpace Evo-projektor

En sterk og bærekraftig allrounder til bruksområder i butikker

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

ST333T 27S/827 PSU WB WH481
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
910505104596
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
910505104597
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
910505104598

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GreenSpace Evo-lyskasteren er en kraftig og fleksibel lyskaster for butikker med en subtil og nøytral design. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo til et bærekraftig projektorvalg. PerfectAccent-reflektorene gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. OptiAccent (FPO) linseteknologi for å maksimere sentral lysintensitet. GreenSpace Evo kommer også i toppmoderne ultraeffektive varianter og integreres sømløst på 3C- og DALI-skinner, CoreLine Trunking og Maxos fusion. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

  • Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design

  • Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-reflektorer

Funksjoner

  • Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass

  • Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy

Bruksområder

  • Dagligvare- og storhandel
  • Mote
  • Bensinstasjoner og nærbutikker

Advarsler og sikkerhet

  • Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut

  • Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo-projektor no_NO pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GreenSpace Evo-projektor
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-GreenSpace Evo-projektor
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB