Philips GreenSpace Evo-projektor, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Trådløs driver Interact System klar, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104593
Full bestillingskode: 872016959081600

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104593 no_NO pdf 375.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104593_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104593_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB