Philips GreenSpace Evo-projektor, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Bredstrålet, Hvit
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år