Philips GreenSpace Evo-projektor, 18.8 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Grå
ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år