Philips GreenSpace Evo-projektor, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Trådløs driver Interact System klar, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år