Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini-sylinder

En liten og bærekraftig overflatemontert sylinder i et elegant og diskré design

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Cylinder er en bærekraftig belysningsarmatur med et elegant og diskré design. Dette gjør sylinderen til et ideelt valg for hotell- og restaurantbransjen og motehandel. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini-sylinderen til et bærekraftig valg. Nye PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

  • Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon

  • Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer

Funksjoner

  • Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass

  • Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy

Bruksområder

  • Mote
  • Hotell, restaurant og catering
  • Boliger

Advarsler og sikkerhet

  • Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini-sylinder no_NO pdf 356.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini-sylinder
mange eiendeler

Programtillegg

Family-IES-GreenSpace Evo Mini-sylinder
mange eiendeler