Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini-sylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, Polykarbonat, Svart, Overflate, Strømforsyningsenhet (på/av), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Mellomstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Bestillingskode: 910505104953
Full bestillingskode: 872016983842000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104953 no_NO pdf 279.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104953_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104953_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 IES
Revit-fil
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 910505104953 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 LDT