Produktbeskrivelse
Surface-mounted, Polykarbonat, Svart, Overflate, Strømforsyningsenhet (på/av), 1355 lm, 10 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols