Produktbeskrivelse
Surface-mounted, Polykarbonat, Hvit, Overflate, Dali dimming Intaract System klar, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Mellomstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols