Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini-sylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, Polykarbonat, Grå, Overflate, Dali dimming Intaract System klar, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Smalstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Bestillingskode: 910505104955
Full bestillingskode: 872016983844400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104955 no_NO pdf 373.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104955_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104955_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 IES
Revit-fil
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 910505104955 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 LDT