Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Ultra Hoge Efficiëntie
Een echte chip-on-board van 200 lm/W die logisch is!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 1309 L15 2024 G8 UHE8720169325135 | 2.035 | 3000 | 194 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1309 L15 2024 G8 UHE8720169325166 | 2.100 | 3500 | 201 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1309 L15 2024 G8 UHE8720169325197 | 2.120 | 4000 | 202 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1309 L15 2024 G8UHE8720169325227 | 2.025 | 3000 | 193 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1309 L15 2024 G8UHE8720169325258 | 2.045 | 3500 | 195 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1309 L15 2024 G8UHE8720169325289 | 2.065 | 4000 | 197 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1319 L23 2828 G8 UHE8720169325319 | 4.070 | 3000 | 194 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1319 L23 2828 G8 UHE8720169325340 | 4.200 | 3500 | 201 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Om verder te bouwen op het succes van de Fortimo SLM G7 HE en HE+, die door de markt goed worden herkend, biedt PHILIPS Fortimo SLM G8 UHE als eerste in zijn soort 200lm/W bij 2000lm van LES 15mm en 4000lm van LES 23mm, bij een tc-temperatuur van 50°C. Dit is een oplossing die voldoet aan de werkelijke toepassingseisen zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid, lichtkwaliteit en efficiëntie.
Voordelen
Verbeterde en hogere efficiëntie met 200lm/w in echte toepassingsomstandigheden
Consistente focus op verbeterde efficiëntie, lichtkwaliteit en betrouwbaarheid
Kenmerken
Verder geoptimaliseerd fosforrecept op basis van HE+ technologie
Speciaal ontworpen chip voor optimale kwantumefficiëntie bij lage stuurstroom
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Lees Gegevensblad en ontwerp in de handleiding voor meer informatie