Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp

Een kleine en duurzame hanglamp in een slank, subtiel ontwerp

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

GreenSpace Evo Mini Pendant is een duurzame hanglamp in een slank en subtiel ontwerp. Dat maakt deze hanglamp de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. In combinatie met de hoge energie-efficiëntie maakt dit de GreenSpace Evo Mini hanglamp tot een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper. Verdere aanpassing van kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

Voordelen

  • Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren

Kenmerken

  • Eenvoudige toegang tot optieken, LED en frontglas

  • Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap

Toepassingen

  • Mode
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini hanglamp nl_BE pdf 492.4 kB
Installatie-instructies
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini hanglamp
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Evo Mini hanglamp
Meerdere materialen - Software Plugins