Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
Productomschrijving
Track Pendant, Polycarbonaat, Grijs, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar