Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

Productomschrijving

Track Pendant, Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169838185
Volledige bestelcode: 872016983818500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104929 nl_BE pdf 376.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104929_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104929_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK IES
Revit-bestand
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK 910505104929 ZIP
DIAlux
ULD File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK LDT