Blader door de catalogus met professionele producten van Signify om snel meer te weten te komen over gedetailleerde specificaties, technische documentatie en up-to-date informatie over ons verlichtingsportfolio.
Bladeren per systeem
Ontdek ons unieke assortiment geavanceerde verbonden verlichtingssystemen die je in staat stellen je verlichting te beheren, monitoren en optimaliseren.
Eenvoudiger verlichting kiezen voor uw bedrijf
Onze verlichtingsservices zorgen voor je verlichting, zodat jij je kunt richten op het runnen van je bedrijf - van verlichtingsservices die zorgen voor het beste licht voor jouw behoeften, tot Lifecycle Services die de levensduur van je investering verlengen, tot Managed Services waarbij we je installatie ontwerpen, bouwen, beheren en bedienen.
Veelgestelde vragen
Dit is de catalogus van professionele verlichtingsproducten van Signify. Signify is de fabrikant van een breed assortiment verlichtingsproducten, waaronder Philips-armaturen zoals Philips CoreLine, Philips Ledinaire en Philips SmartBalance, evenals Philips LED-buizen en -lampen. In deze catalogus vind je zowel oplossingen onder de merknaam Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect) als lampen en armaturen onder de merknaam Philips. Alle producten worden geproduceerd en ondersteund door Signify.
De catalogus van professionele producten is onderverdeeld in zeven hoofdcategorieën: (1) Armaturen voor binnenverlichting - inclusief panelen, downlights, draagprofiel, waterdicht en highbay; (2) Armaturen voor buitenverlichting - inclusief weg- en straatverlichting, stadsverlichting, solar en schijnwerpers; (3) LED-lampen en -modules - inclusief retrofit buizen, spots en lampen; (4) Verlichtingsbedieningen - inclusief Dynalite, Interact en zelfstandige regelaars (5) Conventionele lampen - inclusief Compact HID, HID en speciale lampen (6) LED elektronica - inclusief LED-modules en -drivers voor binnen en buiten (7) Verlichtingselektronica - voor HID, fluorescentie en halogeen.
Ga naar de Signify ecatalogus en maak gebruik van de beschikbare filters op categorie- en productfamilieniveau. Er zijn filters beschikbaar voor toepassingen (bijv. kantoor, onderwijs, detailhandel, gezondheidszorg, industrie, buitenverlichting) en een breed scala aan producteigenschappen zoals lichtopbrengst, kleurtemperatuur, IP-classificatie, regelaars (bijv. DALI, draadloos, 1-10 V). Op elke productpagina vind je een uitgebreide lijst met producteigenschappen en technische documentatie, inclusief fotometrische bestanden. Voor productfamilies en producten met een configuratiewiel kan de productselectie verder worden aangepast door middel van selectie van belangrijke kenmerken.
Technische documentatie vind je op de productpagina's, waaronder: fotometrische bestanden voor IES / ULD / ROLF / LDT (gevalideerd voor DIALux evo, Relux en AGi32), Revit-bestanden, productdatasheets (met elektrische, fotometrische en mechanische specificaties), milieuproductverklaringen (EPD's, EN 15804), installatiehandleidingen en maatschetsen. Navigeer naar de productpagina of de voltooide configuratiepagina, selecteer het tabblad Downloads en kies de relevante bestanden.
Interact for Intelligent Buildings is een slim verlichtingssysteem dat gebouwen slimmer en efficiënter maakt. Het biedt snelle, eenvoudige installatie dankzij armatuur‑gebaseerde sensoren, draadloze connectiviteit en bediening via app en webinterface voor energiebesparing en inzicht in ruimtegebruik. Dynalite is een veelzijdige oplossing voor licht- en ruimtebeheer die gebouwen naar een hoger niveau tilt door directe aansturing van verlichting, HVAC‑systemen en raamdecoratie. Diverse verschillende fysieke en digitale gebruikersinterfaces die de sfeer in gebouwen versterken, de operationele efficiëntie verhogen en duurzaamheid bevorderen.
Ja, dat kan. IES (IESNA), LDT, ROLF en ULD fotometrische bestanden worden gepubliceerd op individuele productpagina's en zijn gevalideerd voor DIALux evo, DIALux 4, Relux en AGi32. Navigeer naar de productpagina → tabblad Downloads → Fotometrische bestanden. Er zijn bestanden beschikbaar voor alle armatuurfamilies en configureerbare producten.
Hoe kunnen we je helpen?
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.
Meer informatie
Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.
Partner locator
Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.