België - Nederlands
Ontdek onze verlichtingsoplossingen voor de circulaire economie

Verlichting voor de circulaire economie

Signify Circle

Kies energiezuinige en grondstofefficiëntie hoogpresterende verlichting die is ontworpen voor duurzaamheid, upgradebaarheid en hergebruik.

Wij maken het mogelijk

Volgens de Europese Commissie wordt tot 80% van de milieu-impact en 90% van de productiekosten bepaald in de ontwerpfase van een product. Daarom zijn Signify Circle-producten vanaf het allereerste begin ontworpen met circulariteit als uitgangspunt. Onze ontwerprincipes zijn gebaseerd op drie kernacties: minder gebruiken, langer gebruiken, opnieuw gebruiken.

 

  • Minder gebruiken: door de materiaalvoetafdruk te verkleinen, het aandeel gerecyclede materialen te vergroten, schadelijke stoffen te elimineren en uit te blinken in energiezuinigheid.
  • Langer gebruiken: door de levensduur van producten te verlengen en ze eenvoudiger te maken om te upgraden en te repareren, zodat ze langer in gebruik blijven.
  • Opnieuw gebruiken: door onderdelen zo te ontwerpen dat ze na gebruik eenvoudig kunnen worden teruggewonnen en producten aan het einde van hun levensduur te recyclen, zodat materialen zoveel mogelijk opnieuw kunnen worden ingezet.
Minder gebruiken, langer gebruiken, opnieuw gebruiken

Circulariteit begint hier

Circle-ready producten

Elk Signify Circle-product is vanaf het allereerste begin ontworpen met circulariteit als uitgangspunt. Dat betekent slim gebruik van materialen, optimale energie-efficiëntie en oplossingen die zijn ontworpen voor een lange levensduur en geoptimaliseerd om eenvoudig te upgraden en voor hergebruik.

 

 

Licht als dienst

Light-as-a-Service

Met ons Light-as-a-Service (LaaS) bedrijfsmodel ontvang je verlichting als dienst, in plaats van als product. Je profiteert van de prestaties die je nodig hebt, terwijl wij zorgen voor beheer, onderhoud en optimalisatie. Zo verlaag je op een gemakkelijke manier kosten, verminder je onderhoud en ben je verzekerd van hoogpresterende verlichitng op de lange termijn.

Hergebruik, refurbishment, herfabricage

Herfabricage

Geef gebruikte armaturen een tweede leven met onze professionele diensten die ze weer als nieuw laten presteren, inclusief garantie. Het is een slimme keuze die kan helpen om grondstoffen te besparen, materiaalverspilling te verminderen en betrouwbare kwaliteit te garanderen.

Reserveonderdelen & upgradekits

Onderhoud en reserveonderdelen

Onderhoud is eenvoudiger dan ooit: via een QR-code op alle Signify Circle-producten krijg je direct toegang tot productservice-informatie, reserveonderdelen en upgradeservices. Zo verleng je op een kostenefficiënte manier de levensduur van producten, met minimale verstoring.

Voor gedetailleerde informatie over de definities van Signify Circle en het beleidskader voor circulariteit, klik je hier.

Informatie of advies nodig?

Ontvang direct hulp van onze lichtspecialisten!