Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 11.7 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH

Productomschrijving

Track Pendant, Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 1700 lm, 11.7 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169838178
Volledige bestelcode: 872016983817800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104928 nl_BE pdf 258.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104928_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104928_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH IES
Revit-bestand
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH 910505104928 ZIP
DIAlux
ULD File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH LDT