Philips Ledinaire producten

Philips Ledinaire

Betrouwbaar en betaalbaar

Vertrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer.

Elke klus verdient verlichting die zijn werk doet, zonder complicaties en nawerk. Philips Ledinaire is gebouwd voor professionals die behoefte hebben aan betrouwbare kwaliteit voor een redelijke prijs. Vertrouwde Philips onderdelen, eenvoudige installatie en flexibele opties voor elke toepassing. Oppakken, monteren en door naar de volgende klus.

 

Bekijk het onderstaande assortiment en vind de juiste armatuur voor jouw project.

Geweldig licht. Geen gedoe. Dat is Ledinaire.

De Philips Ledinaire lijn levert precies waar installateurs het meest behoefte aan hebben: betrouwbare prestaties, snelle installatie en een uitstekende prijs‑kwaliteitverhouding. Met 5 jaar garantie, een lange levensduur en flexibele instellingen die u ter plekke kunt aanpassen, is dit de slimme keuze voor alledaagse verlichtingsprojecten.

5-year-warranty

5 jaar garantie

Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie

Instellingen gemakkelijk ter plaatse aanpassen

Instellingen gemakkelijk ter plaatse aanpassen

Ledinaire panel Gen 5

Hogere efficiëntie, langere levensduur

De Ledinaire Panel Gen 5 levert energiebesparing met eenvoudige installatie en flexibele toepassing.

 

  • Verbeterde energie-efficiëntie
  • Alles-in-één versies beschikbaar
  • Langere levensduur voor langdurige betrouwbaarheid
  • Opties met een hoge lichtopbrengst voor betere prestaties
  • Ontworpen voor eenvoudig aansluiten en snel vervangen van de driver 

Vind uw Ledinaire-armatuur

Paarse achtergrond

Heb je een vraag over Ledinaire?

We helpen je graag.

Past bij de toepassing. Past binnen het budget.

Kantoorverlichting die gewoon werkt

Ledinaire brengt betrouwbaar, comfortabel licht naar kantoren van elke grootte met eenvoudige installatie en opties die passen bij alledaagse projecten en budgetten. Een betrouwbare keuze als je het eenvoudig wilt houden en de klus wilt klaren.

 

Ontdek meer over kantoren

Ontdek wat Signify nog meer voor jou kan doen

Philips CoreLine-producten

Philips CoreLine

Philips CoreLine staat voor betrouwbare prestaties en hoogwaardige verlichting, gebouwd voor professioneel gebruik.

Een elektricien met een tablet

Hulpmiddelen

Onze pagina met resources staat vol met van alles op het gebied van verlichting. Van hulpmiddelen tot kennis en verscillende manieren om in contact te komen.

Skyline van de stad met talloze hoge gebouwen

Toepassingen

Op zoek naar een oplossing voor een specifieke toepassing? Bekijk onze toepassingspagina's voor meer inzichten.

Veelgestelde vragen

Wat is Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire is het betrouwbare en betaalbare assortiment LED-armaturen van Philips, ontworpen voor dagelijkse professionele werkzaamheden waarbij de verlichting betrouwbaar, eenvoudig te installeren en direct beschikbaar moet zijn. Ledinaire bouwt voort op de vertrouwde Philips‑kwaliteit en is gericht op wat het belangrijkst is voor kleine en middelgrote installateurs: aantoonbare betrouwbaarheid, zorgeloze installatie en waar voor je geld. Gemaakt voor snelle projecten van het type 'zoeken-klikken-kopen-installeren' waar verlichting slechts één onderdeel van de klus is, maar wél een essentieel onderdeel.

 

Bewezen kwaliteit. Moeiteloze installatie. Elke keer weer.

Welke garantie heeft Philips Ledinaire?

Elk Philips Ledinaire-armatuur heeft standaard 5 jaar garantie. Dit weerspiegelt de focus van het assortiment op betrouwbare kwaliteit en beperking van risico's en geeft installateurs en groothandelaren het vertrouwen dat de producten voldoen aan de prestatiebeloften. Mede dankzij de lange levensduur (tot 75.000 uur voor L70 / 50.000 uur voor L80) verlaagt Ledinaire servicebezoeken, vervangingen en onverwachte kosten op locatie tot een absoluut minimum.

Voor welke toepassingen is Philips Ledinaire ontworpen?

Ledinaire is ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen in alledaagse professionele omgevingen waar gebruiksgemak en beschikbaarheid het belangrijkst zijn. Typische toepassingen zijn onder andere:

 

  • Kantoren en gangen
  • Onderwijsgebouwen
  • Industrie en niet-openbare ruimtes
  • Ondersteunende ruimten voor de gezondheidszorg
  • Winkel- en opslagruimtes

 

Voor deze projecten is doorgaans geen uitgebreid lichtplan nodig, maar ze vragen wél om betrouwbare, professionele verlichting die aan alle voorschriften voldoet, van een merk waarop je kunt vertrouwen.

Wat betekent het Ledinaire All-in concept voor installateurs?

Het All-in concept vermindert de complexiteit door meerdere varianten te combineren tot een minimaal aantal productcodes. Met een geïntegreerde schakelaar kunnen installateurs:

 

  • Lichtopbrengst instellen
  • Kleurtemperatuur instellen
  • ...direct op locatie.

 

Dit betekent minder voorraad, minder fouten, snellere beslissingen en minder risico op het bestellen van het verkeerde product, ideaal voor alledaagse klussen met veranderende of onduidelijke vereisten.

Hoe eenvoudig is het om een Philips Ledinaire armatuur te installeren?

Ledinaire armaturen zijn ontworpen voor moeiteloze installatie, met snelconnectoren en op locatie instelbare instellingen die de werktijd verkorten. De Ledinaire Panel Gen 5 is ook ontworpen voor eenvoudige vervanging van de driver, wat toekomstige onderhoudsvriendelijkheid ondersteunt. De ontwerpfilosofie is eenvoudig: pak het op, installeer het en ga door naar de volgende klus, er is geen ingewikkelde inbedrijfstelling nodig.

Hoe verhoudt Philips Ledinaire zich tot Philips CoreLine?

Hoewel beide series gebouwd zijn op vertrouwde Philips-kwaliteit, voorzien ze in duidelijk verschillende behoeften:

Ledinaire is de betrouwbare en betaalbare keuze voor alledaagse klussen. De prioriteit ligt bij eenvoudige installatie, heldere specificatie, verkrijgbaarheid en prijs-kwaliteitsverhouding.

 

CoreLine is gepositioneerd voor handelsprojecten en gereguleerde toepassingen, met een focus op geschiktheid voor de toepassing, hogere prestaties, connected lighting, eenvoudige inbedrijfstelling en reparatie en naleving van alle voorschriften.

 

Kortom:

 

  • Ledinaire = snel, eenvoudig, betrouwbaar.
  • CoreLine = slimmer, connected, toepassingsgerichte professionele prestaties.

Hoe kan ik meer informatie krijgen of het juiste Ledinaire product voor mijn project vinden?

Het Signify team staat klaar om je te helpen bij het kiezen van de juiste Ledinaire oplossing. Ga naar de Ledinaire productpagina en selecteer de optie 'Neem contact met ons op' om in contact te komen met een lokale vertegenwoordiger. Of je nu inkoopt via een groothandelaar, online portaal of OTC, ons team kan je ondersteunen met informatie over de productselectie, verkrijgbaarheid en toepassingsadvies.

Hoe kunnen we je helpen?

Pictogram van mobiel apparaat

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Pictogram van chatballon

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Pictogram winkelwagentje

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.