Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK

Productomschrijving

Track Pendant, Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 18.8 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169838208
Volledige bestelcode: 872016983820800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104931 nl_BE pdf 261.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104931_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104931_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK IES
Revit-bestand
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK 910505104931 ZIP
DIAlux
ULD File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK LDT