Italia - Italiano

Philips Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Per l'illuminazione di tutti i giorni, CorePro LED combina le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine LED Philips standard

  • Durata di vita più lunga che riduce l'esigenza di sostituzioni

Caratteristiche

  • design tradizionale con forme classiche

  • adattabilità perfetta e finitura di alta qualità

Applicazioni

  • Casa
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampade a goccia LED CorePro in vetro G it_IT pdf 407.0 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampade a goccia LED CorePro in vetro G
Risorse multiple - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 380.1 kB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 11.2 MB

Plug-in software

Family-IES-Lampade a goccia LED CorePro in vetro G
Risorse multiple - Software Plugins