Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34708300
Codice d'ordine completo: 871951434708300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002025502 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002025592 it_IT pdf 687.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929002025592_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002025592_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB