Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 36130000
Codice d'ordine completo: 871951436130000

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
30.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001242992 it_IT pdf 876.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929001242992_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB