Scopri le nostre soluzioni di illuminazione per l'economia circolare.

Illuminazione progettata per l'economia circolare

Signify Circle

Scegli un sistema di illuminazione ad alte prestazioni, efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse, progettato per essere durevole, aggiornabile e riutilizzabile.

Noi lo rendiamo possibile

Secondo la Commissione europea, fino all'80% dell'impatto ambientale e il 90% dei costi di produzione sono determinati nella fase di progettazione del prodotto. Ecco perché i prodotti Signify Circle sono progettati fin dall'inizio secondo i principi dell'economia circolare. I nostri principi di progettazione si concentrano su tre azioni fondamentali: usare meno, usare più a lungo e riutilizzare.

 

  • Utilizzare di meno: riducendo l'impronta di carbonio dei materiali, aumentando l'utilizzo di materiali non vergini, eliminando le sostanze nocive ed eccellendo nell'efficienza energetica.
  • Utilizzare più a lungo: prolungando la durata dei prodotti e semplificandone l'aggiornamento e la riparazione, in modo che rimangano in uso più a lungo.
  • Riutilizzare: semplificando la raccolta dei componenti e, in definitiva, il riciclo dei prodotti giunti al termine del loro ciclo di vita, in modo che, per quanto possibile, i materiali possano essere riutilizzati.
Utilizzare meno, utilizzare più a lungo, riutilizzare

La circolarità inizia qui​

Prodotti pronti per il programma Signify Circle​

Ogni prodotto Signify Circle è progettato per la circolarità fin dall'inizio. Ciò significa un utilizzo intelligente dei materiali, un'efficienza energetica ottimale, soluzioni costruite per durare e ottimizzate per l'aggiornamento e il riutilizzo.

 

 

Light as a service

Light as a Service

Con il nostro modello di business Light as a Service (LaaS), ottieni le prestazioni di cui hai bisogno senza dover possedere o occuparti della manutenzione delle apparecchiature. È un modo semplice per ridurre i costi, semplificare le cose e garantire un'illuminazione ad alte prestazioni a lungo termine.

Riutilizzo, ricondizionamento, rigenerazione​

Rigenerazione

Dai nuova vita ai tuoi apparecchi d'illuminazione usati con servizi professionali pensati per ridare loro prestazioni pari al nuovo, con garanzia inclusa. Si tratta di una scelta intelligente che consente di risparmiare risorse, ridurre gli sprechi di materiale e garantire una qualità affidabile.

Ricambi e kit di aggiornamento

Manutenzione e pezzi di ricambio

La manutenzione è più semplice che mai grazie al codice QR presente su tutti i prodotti Signify Circle, che fornisce accesso immediato a informazioni sull'assistenza, pezzi di ricambio e servizi di aggiornamento. Si tratta di un metodo conveniente e a basso impatto per prolungare la vita utile dei prodotti.

Per informazioni dettagliate sulle definizioni di Signify Circle e sul quadro normativo in materia di economia circolare, fai clic qui.