Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 38003500
Codice d'ordine completo: 871951438003500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001387362 it_IT pdf 312.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929001387362_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB