Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 36124900
Codice d'ordine completo: 871951436124900

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
30.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 67.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001243002 it_IT pdf 434.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929001243002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB