Prodotti Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

La scelta affidabile e conveniente per ogni lavoro.

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta.

Ogni lavoro merita un'illuminazione che funzioni: senza complicazioni, senza interventi successivi. Philips Ledinaire è pensato per i professionisti che cercano qualità affidabile a un prezzo ragionevole. Componenti Philips affidabili, installazione semplice e opzioni flessibili per ogni applicazione. Prendilo, montalo e passa al lavoro successivo.

 

Scopri la gamma qui sotto e trova l'apparecchio di illuminazione più adatto al tuo progetto.

Luce fantastica. Senza complicazioni. Ecco Ledinaire.

La gamma Philips Ledinaire offre ciò di cui gli installatori hanno più bisogno: prestazioni affidabili, installazione rapida e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con una garanzia di 5 anni, una lunga durata e impostazioni flessibili regolabili in loco, è la scelta intelligente per i progetti di illuminazione di tutti i giorni.

5-year-warranty

Garanzia di 5 anni

Installazione semplice

Installazione semplice

Regola facilmente le impostazioni in loco

Regola facilmente le impostazioni in loco

Pannello Ledinaire Gen 5

Maggiore efficienza, maggiore durata

Il pannello Ledinaire Gen 5 offre risparmio energetico grazie alla facilità di installazione e alla flessibilità di applicazione.

 

  • Maggiore efficienza energetica
  • Versioni "tutto in uno" disponibili
  • Durata prolungata per un'affidabilità a lungo termine
  • Opzioni ad alto flusso luminoso per prestazioni ottimizzate
  • Progettato per garantire un collegamento semplice e una sostituzione rapida dei driver 

Trova il tuo Apparecchio per illuminazione Ledinaire

Sfondo viola

Hai una domanda su Ledinaire?

Siamo qui per aiutarti.

Perfetto per l'applicazione. Perfetto per il tuo budget.

Un'illuminazione per l'ufficio che funziona alla perfezione

Ledinaire offre una luce affidabile e confortevole per uffici di ogni dimensione, con un'installazione semplice e opzioni adatte a progetti e budget di ogni tipo. Una scelta affidabile quando si vuole puntare sulla semplicità e portare a termine il lavoro.

 

Scopri di più sugli uffici

Scopri cos'altro può fare Signify per te

Prodotti Philips CoreLine

Philips Coreline

Philips CoreLine è sinonimo di prestazioni affidabili e luce di alta qualità, pensata per l'uso professionale.

Un elettricista con un tablet

Risorse

La nostra pagina delle risorse è ricca di informazioni su tutto ciò che riguarda l'illuminazione. Dagli strumenti alle informazioni, fino ai modi per contattarci.

Skyline della città con numerosi grattacieli

Applicazioni

Cerchi una soluzione per un'applicazione specifica? Esplora le nostre pagine dedicate alle applicazioni per approfondimenti dettagliati.

Domande frequenti

Cos'è Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire è la gamma di apparecchi a LED affidabili e convenienti di Philips, pensata per gli interventi professionali quotidiani in cui l'illuminazione deve essere affidabile, facile da installare e immediatamente disponibile. Basata sulla comprovata qualità Philips, Ledinaire si concentra su ciò che conta di più per i piccoli e medi installatori: affidabilità dimostrata, installazione senza stress e un ottimo rapporto qualità-prezzo. È pensato per progetti rapidi del tipo "cerca-clicca-acquista-installa", dove l'illuminazione è solo una parte del lavoro, ma il fallimento non è un'opzione.

 

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta.

Che garanzia offre Philips Ledinaire?

Ogni apparecchio Philips Ledinaire è coperto di serie da una garanzia di 5 anni. Ciò riflette l'attenzione della gamma alla qualità affidabile e alla riduzione dei rischi, offrendo a installatori e grossisti la certezza che i prodotti funzioneranno come promesso. Grazie alla sua lunga durata (fino a 75.000 ore L70 / 50.000 ore L80), Ledinaire riduce al minimo interventi di assistenza, sostituzioni e costi imprevisti in loco.

Per quali applicazioni è stato progettato Philips Ledinaire?

Ledinaire è progettato per applicazioni di illuminazione generale in ambienti professionali quotidiani, dove la facilità d'uso e la disponibilità sono fondamentali. Le applicazioni tipiche includono:

 

  • Uffici e corridoi
  • Edifici scolastici
  • Aree industriali e di servizio
  • Spazi di supporto sanitario
  • Aree di vendita al dettaglio e di stoccaggio

 

Questi progetti in genere non richiedono una progettazione illuminotecnica completa, ma necessitano comunque di un'illuminazione affidabile, conforme alle normative e di qualità professionale, fornita da un marchio di fiducia.

Cosa offre il concetto All-in di Ledinaire agli installatori?

Il concetto All-in riduce la complessità riunendo diverse varianti in un numero minimo di codici prodotto. Grazie a un interruttore integrato, gli installatori possono:

 

  • Imposta l'emissione dei lumen
  • Imposta la temperatura del colore
  • …direttamente sul posto.

 

Questo si traduce in meno scorte, meno errori, decisioni più rapide e un minor rischio di ordinare il prodotto sbagliato: l'ideale per i lavori quotidiani con requisiti mutevoli o non chiari.

Quanto è facile installare un apparecchio per illuminazione Philips Ledinaire?

Gli apparecchi per illuminazione Ledinaire sono progettati per garantire un'installazione semplice, grazie a connettori rapidi e regolazioni in loco che riducono i tempi di lavoro. Il Ledinaire Panel Gen 5 è inoltre progettato per una facile sostituzione dei driver, a supporto della manutenzione futura. La filosofia di progettazione è semplice: basta prenderlo, montarlo e passare al lavoro successivo, senza bisogno di complesse operazioni di messa in servizio.

Come si confronta Philips Ledinaire con Philips CoreLine?

Sebbene entrambe le gamme siano basate sulla comprovata qualità Philips, rispondono a esigenze nettamente diverse:

Ledinaire è la scelta affidabile ed economica per i lavori di tutti i giorni. Dà priorità alla facilità di installazione, alla semplicità delle specifiche, alla disponibilità e al buon rapporto qualità-prezzo.

 

CoreLine è pensata per progetti commerciali e applicazioni soggette a normative, ponendo l'accento su adeguatezza all'applicazione, prestazioni superiori, illuminazione connessa, facilità di messa in servizio, riparabilità e conformità.

 

In breve:

 

  • Ledinaire = veloce, semplice, affidabile.
  • CoreLine = prestazioni professionali più intelligenti, connesse e orientate alle applicazioni.

Come posso ottenere maggiori informazioni o trovare il prodotto Ledinaire più adatto al mio progetto?

Il team di Signify è pronto ad aiutarvi a scegliere la soluzione Ledinaire più adatta alle vostre esigenze. Visita la pagina dei prodotti Ledinaire e utilizza le opzioni "Contattaci" o "Contattaci" per metterti in contatto con un rappresentante locale. Che ti rifornisca tramite grossisti, portali online o sul mercato libero, il nostro team è a tua disposizione per assisterti nella scelta dei prodotti, verificare la disponibilità e fornire consigli sull'utilizzo.

Come possiamo supportarti?

Icona del dispositivo mobile

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità, webinar, innovazioni e strumenti.​

Icona a forma di fumetto

Ulteriori informazioni​

Stai iniziando un nuovo progetto? Ci piacerebbe aiutarti.

Icona del carrello

Trova partner

Trova un distributore o un Certified System Integrator vicino a te.