Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 37751600
Codice d'ordine completo: 871951437751600

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001323528 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 197.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001323592 it_IT pdf 298.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001323592_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB