Philips Coreline products

Philips CoreLine

Scegli affidabilità e prestazioni durature

La scelta dei professionisti

Ogni progetto richiede velocità, precisione e zero errori. Philips CoreLine è progettato per i professionisti che cercano affidabilità e prestazioni costanti. La scelta ideale per installatori e grossisti che vogliono lavorare in modo efficiente e con qualità.

Scopri la gamma completa per i tuoi progetti.

Perché CoreLine è la scelta giusta

Affidabilità e prestazioni durature sono al centro della gamma CoreLine.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Luce di alta qualità in tutte le applicazioni

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Installazione rapida grazie a un design intelligente

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Imballaggio in materiale unico

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Opzioni connesse facili da configurare

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Ricambi disponibili

CoreLine Waterproof Gen3

Aumenta il livello di qualità

Scopri il nostro nuovo CoreLine Waterproof gen3.

 

  • Luce di alta qualità per tutti i tipi di applicazioni
  • Durata fino a 100.000 ore (L80)
  • 186–189 lm/W con versioni UltraEfficient
  • Installazione rapida
  • Opzioni per l'illuminazione connessa
  • Ricambi disponibili

* Disponibile solo per prodotti selezionati

Scopri la gamma di prodotti CoreLine

GreenBG

Hai una domanda sulla gamma CoreLine?

Siamo qui per aiutarti.

Per qualsiasi applicazione, CoreLine è una soluzione su cui puoi contare

Massimizza concentrazione, comfort ed efficienza negli ambienti di lavoro moderni

I prodotti CoreLine offrono una luce costante e di alta qualità a uffici di tutte le forme e dimensioni — supportando produttività, comfort visivo e prestazioni energetiche. Progettato per un’installazione semplice e un funzionamento affidabile, CoreLine ti aiuta a creare spazi di lavoro sani ed efficienti che le persone apprezzano e edifici conformi agli standard prestazionali odierni.

 

Scopri di più sull'illuminazione per gli uffici

Scopri cos’altro possiamo fare per te

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

La gamma Philips Ledinaire offre qualità comprovata e installazione senza sforzo. Rappresenta una soluzione eccellente ed efficiente.

An electricist with a tablet

Risorse

In questa pagina puoi trovare tutto ciò che riguarda l’illuminazione: strumenti, guide e modi per contattarci.

City skyline with numerous high-rise buildings

Applicazioni

Cerchi una soluzione per un’applicazione specifica? Esplora tutte le nostre offerte in base all'area di applicazione

Domande frequenti

Che cos’è l’illuminazione LED Philips CoreLine e perché i professionisti la scelgono?

Qualità Philips affidabile, luce eccellente, design robusto e lunga durata — progettata per eccellere dove conta davvero. Per questo è la scelta dei professionisti.

Quali tipi di prodotti CoreLine sono disponibili (Panel, Downlight, Recessed, Waterproof)?

CoreLine è un portafoglio, non un singolo prodotto. Include famiglie per diverse esigenze: come CoreLine Waterproof per ambienti impegnativi e CoreLine Batten per applicazioni lineari quotidiane.

CoreLine è adatto per applicazioni da incasso o downlight?

CoreLine è progettato per coprire un’ampia gamma di applicazioni professionali. Per ispirazione e indicazioni d’uso, esplora le applicazioni di illuminazione per edifici ospedalieri e per il retail.

Come garantire una installazione semplice e veloce con CoreLine?

La gamma CoreLine è progettata per offrirti un’installazione semplice e veloce. Il connettore rapido integrato riduce i tempi di installazione e rende ogni intervento più efficiente. La velocità d’installazione inizia già dall’apertura del prodotto: l’imballaggio, interamente realizzato in cartone, può essere smaltito facilmente in un unico contenitore, rendendo il processo ancora più efficiente e sostenibile

Cosa c’è di nuovo nel CoreLine Waterproof gen3?

Il nuovo Philips CoreLine Waterproof è progettato per offrire prestazioni superiori: luce di alta qualità, installazione rapida e lunga durata, con opzioni connesse facili da configurare e disponibilità di ricambi.

CoreLine offre opzioni con batteria/emergenza?

Alcune gamme di illuminazione professionale offrono varianti con batteria/emergenza a seconda della famiglia di prodotti e del mercato. Per CoreLine, verifica la disponibilità nella tua regione tramite brochure o risorse, oppure contattaci per le specifiche corrette del progetto.

Come possiamo supportarti?

Mobile device icon

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità, webinar, innovazioni e strumenti.​

Chat bubble icon

Ulteriori informazioni​

Stai iniziando un nuovo progetto? Ci piacerebbe aiutarti.

Shopping cart icon

Trova partner

Trova un distributore o un Certified System Integrator vicino a te.