Italia - Italiano

Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer: design flessibili e moderni per ogni esigenza applicativa

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La famiglia TownGuide Performer è composta da sei forme riconoscibili e moderne: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T e Tzero. Ogni apparecchio d'illuminazione è disponibile con una boccia trasparente (PCC), traslucida (PCTR) o smerigliata (PCF) (tranne Tzero, disponibile solo con una boccia trasparente). Grazie a un'ampia gamma di pacchetti lumen, sorgenti luminose LED bianche neutre o bianche calde e una gamma di ottiche dedicate per altezze di montaggio ridotte, è facile selezionare la versione più adatta ai requisiti specifici del tuo progetto. Tutto ciò abbinato a una lunga aspettativa di vita utile pari a 100.000 ore di funzionamento. Inoltre, TownGuide Performer offre una varietà di opzioni di sistema di controllo che possono rendere questo apparecchio d'illuminazione parte integrante di programmi smart di riduzione energetica. Ciò include il controllo dimmer autonomo LumiStep, DynaDimmer e LineSwitch, il controllo di gruppo Coded Mains, fino alla connettività remota senza interruzioni con il software di gestione dell'illuminazione Interact. L'installazione è semplice. Grazie al connettore a baionetta con passacavo integrato collocato nell'attacco, non è necessario aprire l'apparecchio d'illuminazione per installarlo. L'app Signify Service Tag offre accesso diretto a tutti i dati rilevanti, semplificando anche la manutenzione. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere il costo totale di proprietà dell'apparecchio d'illuminazione il più interessante possibile. Inoltre, poiché TownGuide Performer è un apparecchio di illuminazione a LED dedicato, compatibile con una varietà di sistemi di controllo, si ottengono notevoli risparmi sui costi di energia e manutenzione rispetto all'illuminazione convenzionale.

Vantaggi

  • Scelta di sorgenti luminose LED, colori della luce (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K) e ottiche

  • Significativi risparmi energetici e di emissioni di carbonio rispetto alle lampadine a risparmio energetico HPL al mercurio, SON-T e PL-L (fino all'80% con opzioni CLO e/o di regolazione dell'intensità)

Caratteristiche

  • Sei design che si fondono e rendono più attraente l'ambiente circostante

  • Nuove installazioni o sostituzioni singole

Applicazioni

  • Strutture residenziali: strade residenziali, piste ciclabili e percorsi pedonali, rotatorie, piazze, parchi e parchi giochi, parcheggi
  • Centri città: strade, piazze, parchi e parchi giochi, piste ciclabili e percorsi pedonali, parcheggi, rotatorie, zone per lo shopping e pedonali
  • Grandi spazi all'aperto e trasporti: zone industriali, parcheggi, distributori di benzina, aeroporti, porti, trasporti pubblici
  • Impianti sportivi: parcheggi, percorsi pedonali

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TownGuide Performer it_IT pdf 791.3 kB
Istruzioni per l'installazione
TownGuide pdf 1.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 812.1 kB

Immagini

Family-Photographs-TownGuide Performer
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
File di revisione
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Plug-in software

Family-IES-TownGuide Performer
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB