Italia - Italiano

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione ampia DW, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 3750 lm, 34 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione ampia DW, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 90973600
Codice d'ordine completo: 871829190973600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50 [LED module 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P txt 6.2 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866277 it_IT pdf 132.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownGuide pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866277_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866277_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P LDT