Italia - Italiano

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e regolazione del flusso LumiStep 8 ore, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 90623000
Codice d'ordine completo: 871829190623000

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 txt 6.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500991024 it_IT pdf 104.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910500991024_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500991024_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
3D-max max 1.2 MB
Disegni CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB
Disegni CAD
3D-r3d r3d 281.3 kB