Italia - Italiano

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 90613100
Codice d'ordine completo: 871829190613100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6 txt 6.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500991014 it_IT pdf 242.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910500991014_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500991014_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
3D-max max 1.1 MB
Disegni CAD
3D-r3d r3d 234.0 kB
Disegni CAD
3D-m3d m3d 15.5 kB