Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 1900 lm, 32.5 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione simmetrica DS, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli