Italia - Italiano

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3116 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione ampia DW, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 3116 lm, 32.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione ampia DW, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 90620900
Codice d'ordine completo: 871829190620900

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40 [LED module 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6 txt 6.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500991021 it_IT pdf 109.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910500991021_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500991021_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
3D-r3d r3d 135.8 kB
Disegni CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Disegni CAD
3D-max max 972.0 kB