Cara yang terjangkau untuk memasang atau mengganti T8 LEDtubes
Philips CorePro LEDtubes adalah cara cepat dan mudah untuk mengganti fluoresen T8 atau tabung LED lainnya dengan waktu pengembalian yang cepat. Tidak hanya rangkaian Inti LEDtubes yang memerlukan investasi awal yang rendah, tetapi efisiensi energi LED juga memberikan penghematan instan yang dapat Anda andalkan selama masa pakai yang lama dan andal. Serta, dengan ukuran lampu dan distribusi cahaya yang sama dengan lampu fluoresen alternatif, Anda tidak akan melihat bedanya. Ada dua cara untuk memasang tabung LED ini: Pengkabelan ulang lampu berbasis fluoresen yang ada sehingga CorePro LEDtubes berfungsi langsung di sumber listrik. Atau, cukup ubah starter fluoresen menjadi starter LED yang dapat digunakan dengan ballast Elektromagnetik Anda.
Penghematan energi yang dioptimalkan – sekitar 50% lebih banyak daripada alternatif fluoresen
Pemasangan Mudah – retrofit atau pengkabelan ulang
Pilihan warna: 3000K, 4000K dan 6500K
Ukuran yang pas – 600mm, 1200mm atau 1500mm
CATATAN: Efisiensi energi dan distribusi cahaya secara keseluruhan pada setiap pemasangan yang menggunakan lampu ini akan ditentukan berdasarkan desain pemasangan.
Pemasangan harus dilakukan sesuai dengan diagram pemasangan yang disertakan dengan lampu atau tersedia secara online. Pemasangan harus dilakukan oleh profesional bersertifikasi.