Indonesia - Bahasa

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 50000 jam

Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP

Deskripsi Produk

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 50000 jam, 116.00 lm/W, G13, Kaca

Order code: 929003520708
Kode urutan lengkap: 871951444711000

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
50.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003520708 id_ID pdf 626.7 kB

Visual

Product-Photographs-929003520708_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003520708_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP IES 21.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-4ft-929003771708 pdf 679.3 kB