Indonesia - Bahasa

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 50000 jam

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I

Deskripsi Produk

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 50000 jam, 100 lm/W, G13, Kaca, RG0

Order code: 929003547208
Kode urutan lengkap: 872016927700700

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
50.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003547208 id_ID pdf 622.0 kB

Visual

Product-Photographs-929003547208_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003547208_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I IES 21.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547208 pdf 672.3 kB