Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 50000 jam
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I
Deskripsi Produk
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 50000 jam, 100 lm/W, G13, Kaca, RG0
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 50.000 jam
- Siklus Sakelar
- 200.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube