Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 50000 jam
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I
Deskripsi Produk
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 50000 jam, 116 lm/W, G13, Kaca, RG0
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 50.000 jam
- Siklus Sakelar
- 200.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube