Magyarország - Magyar
UVC fertőtlenítési szolgáltatások Professzionális szolgáltatásaink

UV-C fertőtlenítési szolgáltatásaink

Az UV-C sugárzás a levegő, a víz és a felületek ismert fertőtlenítőszere, amely segíthet csökkenteni a fertőzések terjedésének kockázatát. Az UV-C megoldások hatékonysága és helyes használata a megfelelő alkalmazási tervezéssel kezdődik. Az UV-C termékek és alkalmazások terén szerzett 35 éves tapasztalatunkra építve UV-C szolgáltatásokat nyújtunk a projektciklus különböző szakaszaiban.

Mit tehetnek az UV-C fertőtlenítő szolgáltatások Önért?

Potenciális területek

Csapatunk felméri az Ön létesítményét, hogy azonosítsa az UV-C potenciális területeit, testreszabva a megfelelő fénykibocsátással, optimális beépítési pozícióval, szerelési magassággal, szöggel és a rendszer funkcionalitásával rendelkező megoldást.

end-to-end

A teljes nyugalom érdekében az elejétől a végéig projektmenedzsmentet biztosítunk. Mi szállítjuk, telepítjük és üzembe helyezzük UV-C rendszerét, így Ön zökkenőmentes élményben részesül.

Helyes működés

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy UV-C rendszere megfelelően működik-e, besugárzási méréseket végzünk, hibákat keresünk és megelőző ellenőrzéseket végzünk. Emellett felhasználói képzéseket is biztosítunk.

Karbantartás és javítás

Karbantartást és javítást is végezhetünk, optimalizáljuk a berendezést, ellenőrizzük a teljesítményt és biztosítjuk a gyors cseréket az UV-C fényforrás hasznos élettartamának végén.

Tekintse meg a Signify további szolgáltatásait

Professzionális szolgáltatásaink

Professzionális szolgáltatásaink

Személyre szabott világítástechnikai szolgáltatásaink
 

Akár a meglévő lámpatesteit cseréli, akár teljes világítási rendszer-újratervezést végez, mi úgy tervezzük meg a világítást, hogy az Ön és vállalkozása számára is megfelelő legyen.

Életciklus-szolgáltatásaink

Életciklus-szolgáltatásaink

Növelje világítástechnikai rendszere élettartamát
 

Testreszabott karbantartási terveket kínálunk annak érdekében, hogy világítási rendszere a lehető legjobban működjön az idő múlásával, és választható Alap és Haladó szolgáltatáscsomagokat kínálunk.

Kihelyezett szolgáltatásaink

Kihelyezett szolgáltatásaink

Bízza ránk világítástechnikai rendszere karbantartását
 

A kezdeti tervezéstől és telepítéstől az üzemeltetésig és karbantartásig mi a segítségére leszünk. Teljes körű világítási megoldásokat kínálunk, beleértve a Világítás, mint szolgáltatást is, így biztosítva a hatékonyságot és az adatvezérelt fenntarthatóságot.

Új projektbe kezd?

Új projektbe kezd?

Szeretnénk hallani Ön felől.