Magyarország - Magyar
Bővítjük a Signify márkájú kínálatunkat professzionális ügyfeleink számára Források

Bővítjük a Signify márkájú kínálatunkat professzionális ügyfeleink számára

A Signifynál hisszük, hogy a fény több mint megvilágítás. Hatalmával rendelkezik ahhoz, hogy átalakítsa a tereket, az élményeket és az életeket.

A világítástechnika globális vezető gyártójaként több mint egy évszázados innovációra és szakértelemre támaszkodva kínálunk minőségi termékeket, összekapcsolt rendszereket és szolgáltatásokat, melyeket nagy teljesítményre terveztünk – a fenntarthatóság előmozdítása, a jó közérzet biztosítása és a felejthetetlen élmények megteremtése jegyében. Az okosvárosok közvilágításától kezdve az energiahatékonyabb és produktívabb munkahelyekig és a nyüzsgő stadionokig minden területen kínálunk világítási megoldásokat. Intelligens világítást tervezünk, hogy elősegítsük a közösségek összekapcsolódását, a terek energikusabbá válását és az emberek boldogulását.

A Signify professzionális megoldásaink központja

A Signify a szakmai portfóliónk középpontjában áll

A Signify márka a világítástechnikai ipar fenntartható fejlesztése iránti elkötelezettségünket testesíti meg – hogy ügyfeleink minden megoldással többet érhessenek el. Ezért emeljük a Signify szerepét termékmárkává, miközben megkönnyítjük ügyfeleink számára a professzionális portfóliónkban való eligazodást. Hamarosan új Signify márkájú termékekkel találkozhat a piacon, emellett különböző márkanéven kínált ajánlatainkat is összevonjuk a Signify név alatt – portfóliónk más, már bevált márkáival, például a Philipssel és a Color Kineticssel együtt.

Ügyfeleink igényeinek teljesítésére tervezve

Ügyfeleink igényeinek teljesítésére tervezve

Kínálatunkat gondosan úgy tervezzük, hogy megfeleljen ügyfeleink változó igényeinek, és egyre nagyobb hatást érjen el.
 

A Signify élvonalbeli innovációi az ultrahatékony és körforgásos gazdaságba illeszkedő lámpatestek terén segítenek az ügyfeleknek energiát megtakarítani, valamint csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, miközben optimalizált teljesítményt nyújtanak – hogy a világítás jelentős tényezővé válhasson környezetvédelmi és működési stratégiájukban.
 

Az intelligens, szenzorvezérelt rendszerek fejlesztésével új hatékonyságnövelő hatásokat érünk el, miközben biztonságosabbá, barátságosabbá és produktívabbá tesszük a tereket – hogy bővítsük az élményeket és a működést az okosvárosok és intelligens épületek növekvő világában.

Signify

A Signify a fenntartható innováció következő generációjának vezető márkája, amely hálózatba kapcsolt világítási rendszereket és alkatrészeket, valamint egyedi projektekhez való lámpatesteket kínál.

Signify NatureConnect

Signify NatureConnect

Elérhetővé teszi a természetes fény élményét beltérben is, hogy az emberek jól lássanak, jól érezzék magukat és jól teljesítsenek.

Signify myCreation

Signify myCreation

3D nyomtatott lámpatestek a körforgásos gazdaság számára, helyben és igény szerint gyártva újrahasznosított anyagokból.

Kihelyezett szolgáltatásaink

Signify Interact

IoT-kapcsolatos rendszereink és szoftvercsomagjaink fenntartható épületekhez és okosvárosokhoz.

Első kültéri lámpatesteink a Signify márkanév alatt már elérhetők. 2026 folyamán a projekt típusú felhasználásra tervezett kültéri lámpatesteink teljes választéka Signify márkanév alatt fog megjelenni.

 

Signify SunStay Pro gen2

Signify SunStay Pro gen2

Úttörő összekapcsolt napelemes lámpa, mindent tartalmazó integrált kialakítással a gyors telepítés és az alacsony fenntartási költség érdekében.

Philips

A Philips a vezető márkánk az innovatív, azonnal használható világítástechnikai termékek terén, kiváló minőséggel és magas energiahatékonysággal. Könnyen csatlakoztatható. Könnyen telepíthető.

Philips fényforrások és csövek

Philips fényforrások és csövek

Széles választék, amely kiváló minőségű, energiahatékony és környezetbarát világítást kínál fogyasztók és szakemberek számára.

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Beltéri és kültéri LED lámpatestek széles választéka, amely megbízható minőséget biztosít szakemberek számára megfizethető áron.

Philips CoreLine

Philips CoreLine

LED lámpatestek nagy teljesítményű választéka, amely minden professzionális beltéri és kültéri projekthez alkalmas, ahol a fény valóban számít.

A Signify további ajánlatai

Professzionális LED világítástechnikai katalógus

Professzionális LED világítástechnikai katalógus

Fedezze fel professzionális lámpatestek, fényforrások és alkatrészek széles választékát.

Városi világítás

Városi világítás

Csatlakoztatott LED-világításunk a szépséget, a teljesítményt és az adatvezérelt intelligenciát ötvözi, hogy segítse a városok virágzását – ma és holnap is.

Sportvilágítás

Sportvilágítás

Növelje a láthatóságot, az energiamegtakarítást és a szurkolók elköteleződését a stadionok, arénák és szabadidősportok számára tervezett, élvonalbeli LED-rendszerekkel.

A fény úttörői

A fény úttörői

Kifejezetten világítástervezők, mérnökök és építészek számára létrehozott központ, amely digitális eszközöket és forrásokat kínál a tökéletes világítási megoldás megtalálásához.

Signify Partner Program

Signify Partner Program

Fedezze fel partnerprogramunkat minősített rendszerintegrátoroknak, és azt, hogyan növelhetjük közösen vállalkozásunkat a kettő ereje által.

Signify Academy

Signify Academy

Bővítse világítástechnikai ismereteit, és szerezzen tanúsítványt átfogó oktatási anyagaink, például webináriumok, online kurzusok és kiadványok segítségével.

Hogyan támogathatjuk Önt?

Hírlevél

Hírlevél

Legyen naprakész és értesüljün a legfrissebb hírekről, webináriumokról, újdonságokról és eszközökről.​

Projekt kezdése

További információ​

Új projektbe kezd? Szívesen segítünk Önnek.

Partnerkereső

Partnerkereső

Keressen egy forgalmazót vagy minősített rendszerintegrátort a közelben.