Philips ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok, Fekete

Termékleírás

Philips ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok, Fekete

Rendelési kód: 911401742412
Teljes rendelési kód: 871951494525800

Műszaki adatok

Teljes hossz
37,1 mm
Teljes szélesség
17 mm
Teljes magasság
17 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)
17 x 17 x 37 mm
A tartozék színe
Fekete
Nettó tömeg (darab)
0,160 kg

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401742412 hu_HU pdf 157.3 kB

Látvány

Product-Photographs-911401742412_EU
Több eszköz - Visuals