Magyarország - Magyar

Philips ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok, Fekete

Termékleírás

Philips ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok, Fekete

Rendelési kód: 94524100
Teljes rendelési kód: 871951494524100

Műszaki adatok

Teljes hossz
37,1 mm
Teljes szélesség
17,8 mm
Teljes magasság
17,8 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)
18 x 18 x 37 mm
A tartozék színe
Fekete
Nettó tömeg (darab)
0,190 kg

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401742402 hu_HU pdf 165.2 kB

Látvány

Product-Photographs-911401742402_EU
Több eszköz - Visuals