Signify Interact távvezérlők

Gyors, méretezhető és jövőbe mutató intelligens világítás

Termékek

IRT9010/00 Transmitter IR Point
913700392403
IRT9015/00 InterAct Retrofit
913700396703
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
913701035703

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Egyszerűsítse az eszközintegrációt az Interact távirányítókkal. Az Interact távirányítók megkönnyítik a vezeték nélküli eszközök hozzáadását és visszaállítását. Az infravörös technológia és az intuitív gombos kezelőfelület segítségével egy egyszerű rámutatás és kattintás művelettel integrálhatja és üzembe helyezheti eszközeit a világítási hálózatába. Gyors, gondmentes és zökkenőmentes csatlakozást biztosító Interact távvezérlők Önnek adják az irányítást.

Alkalmazási területek

  • Iroda
  • Ipari
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Üzletek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Interact távvezérlők hu_HU pdf 369.7 kB

Látvány

Family-Photographs-Interact távvezérlők
Több eszköz - Visuals