Philips PrimaVision Xtreme CPO-hoz

HID-PrimaVision Xtreme a CPO Elite MW lámpákhoz – Xtreme vezérlők, a maximális megbízhatóság érdekében

Termékek

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
913700685466
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
913700685566
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
913700685666

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagyon megbízható elektronikus vezérlők a CPO lámpákhoz, melyet a mágneses vezérlőknél jobb fényhatékonyság révén energiamegtakarításra és karbantartási költségtakarékosságra terveztek, köszönhetően a 80 000 órás élettartamnak és a beépített villámcsapás elleni védelemnek.

Előnyök

  • Teljesítménykategóriájában a CPO lámpával együtt a vezérlés a leghatékonyabb fehér fény rendszert állítja elő az iparban

  • A vezérlő nagy hatékonyságának köszönhetően (92) akár 15% energia takarítható meg, valamint túlfeszültség esetén jobb a teljesítményvezérlés (mágneses

Jellemzők

  • Rendkívül hosszú, 80 000 órás élettartam, legkevesebb 90%-os túlélési aránnyal Tc = 80 °C-on.)

  • Rendkívül hatékony villámcsapás elleni védelem 10 kV/5 kA

Alkalmazási területek

  • Lakóterületek megvilágítása
  • Városszépítés
  • Közutak/autópályák megvilágítása

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme CPO-hoz hu_HU pdf 265.5 kB

Látvány

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme CPO-hoz
Több eszköz - Visuals