Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Termékleírás

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Rendelési kód: 24143000
Teljes rendelési kód: 871829124143000

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
208-240-277 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,7 mA
Induló áramlökés szélessége
0,42 ms
Bemeneti áramerősség (névleges)
0.33 A
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
28 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
11
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700685466 hu_HU pdf 224.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Kiegészítő adatlap
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Látvány

Product-Photographs-913700685466_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Több eszköz - Visuals