Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Termékleírás

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Rendelési kód: 74276600
Teljes rendelési kód: 871150074276600

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
380–415 V
Hálózati frekvencia
50 Hz
Bemeneti frekvencia
50 Hz

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700232103 hu_HU pdf 196.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Látvány

Product-Photographs-913700232103_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Több eszköz - Visuals